|
|
|
GF1620U7
Mágneskapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Impulzus relé
|
Készülék rövid neve
|
GF16
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NO
|
Le névleges üzemi áram
|
16 A AC-1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Működési helyzet
|
+/- 90° a függ?leges síkra
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérl?kör feszültség
|
230...240 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
16 A (at 50 °C)
|
Átlagos impedancia
|
4 mOhm -50 Hz - Ith 16 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
400 V megfelel VDE 0110, C csoport
|
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság
|
4 kV szabad levegőben
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm² tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5 mm² tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm² tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5…4 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5…4 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5…4 mm² tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Üzemidő
|
70 ms zárul
70 ms nyitás
|
Üzemelési ráta
|
900 cikl/óra
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,85...1,1 Uc - <50 °C 50/60 Hz
|
Impulzus időtartama
|
>= 70 ms
|
Átlagos fogyasztás
|
19 VA AC 50 Hz -Un feszültségen
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
1 W
|
Mechanikai tartósság
|
1 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus AC-22
200000 ciklus AC-21
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
64 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 61-130
IEC 60669-2-1
IEC 60669-1
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel VDE 0106-1 (szabad levegőben)
IP20 megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 2000 m nélkül
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 4 Gn, 5...300 Hz
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,4 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,4 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,403 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,042 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|