|
|
|
GS1AM101
Fupact GS segédérintkező, NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys B
|
Készülék rövid neve
|
GS1AN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkez? csoport
|
Érintkez? alkalmazás
|
O, I és teszt pozíció jelzés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Fupact FuPacT GS kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC
|
Érintkez?k m?ködése
|
El?re siet? megszakítás
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 40 °C)
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A -125...180 V AC-15: B300
3 A -240 V AC-15: B300
1,8 A -400 V AC-15: B300
1,5 A -480 V AC-15: B300
2,8 A -24 Veff DC-14
1,4 A -48 Veff DC-14
0,55 A -125 V DC-14
0,27 A -250 V DC-14
0,15 A -400 V DC-14
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
5 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
1 Mciklus AC-15: B300
|
Switch rated current
|
30 A
32 A
50 A
60 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
600 A
630 A
800 A
1250 A
|
Biztosíték típusa
|
NFC
DIN
BS
CC
J
|
Működtetőfogantyú típusa
|
Küls? homlokzati
Küls? jobb oldali
Küls? bal oldali
|
Szerelési hely
|
El?lap
|
Nettó súly
|
0,015 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
13 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
312 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|