|
|
|
GS1AP43
Fupact GS sorkapocs takaró GS1-hez 3x250A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
GS1AP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys GV2 GS2MU
TeSys TeSys GV2 GS2P
TeSys TeSys GV2 GS2Q
TeSys TeSys GV2 GS2Q
Fupact FuPacT GS GSB200
Fupact FuPacT GS GSB250
Fupact FuPacT GS GSD250
Fupact FuPacT GS GSB400
Fupact FuPacT GS GSD400
|
Szabványok
|
IEC
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Switch rated current
|
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
161,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,927 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|