Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2GG3 picture- challenge-com
GS2GG3
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS2GU
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 63 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
40 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
63 A -400 V AC-23B
63 A -400 V AC-3
63 A -500 V AC-23B
63 A -500 V AC-3
63 A -6 V AC-23B
63 A -6 V AC-3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret 000
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Küls? bal oldali
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 30 kW -400 V
40 kW -500 V
55 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény 630 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 500 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 10,6 kA
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1500 ciklus AC-23B
1500 ciklus DC-23B
300 ciklus AC-3
300 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval10…25 mm²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 3,2 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
T?zellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 118 mm
Szélesség 136 mm
Mélység 116,5 mm
Nettó súly 1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 19,7 cm
1. csomag súlya 1,27 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months