|
|
|
GS2J3
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GV2
|
Készülék rövid neve
|
GS2JU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kikapcsolási figyelmeztetés
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
3 NO
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
100 A (at 40 °C)
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
100 A -6 V pozitív sorrendű AC-23B
100 A -6 V pozitív sorrendű AC-3
100 A -400 V AC-23B
100 A -400 V AC-3
100 A -500 V AC-23B
100 A -500 V AC-3
|
Biztosíték típusa
|
NFC
|
Olvadóbiztosító méret
|
22 x 58 mm
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa
|
Külső homlokzati
Külső jobb oldali
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
51 kW -400 V
63 kW -500 V
90 kW -6 V
|
Bekapcsolási teljesítmény
|
1000 A -400 V AC-3
|
Megszakítási kapacitás
|
800 A -400 V (AC-3)
|
Rövidzárlati ellenállás
|
20 kA
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
1500 ciklus AC-23B
1500 ciklus AC-3
300 ciklus AC-23B
300 ciklus AC-3
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: sínek20 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval25…95 mm²
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
80 kA -400 V gG biztosítókkal védve
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 12 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
|
Magasság
|
162 mm
|
Szélesség
|
148 mm
|
Mélység
|
116 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,861 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
62,383 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|