Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2K3 picture- challenge-com
GS2K3
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS2L
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 125 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
100 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
100 A -6 V AC-23B
100 A -6 V AC-3
125 A -400 V AC-23B
125 A -400 V AC-3
125 A -500 V AC-23B
125 A -500 V AC-3
Biztosíték típusa NFC
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Hálózat típusa AC
DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Küls? jobb oldali
Küls? homlokzati
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 63 kW -400 V
90 kW -500 V
80 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény 1000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 10000 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 20 kA
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus AC-23B
1000 ciklus DC-23B
200 ciklus AC-3
200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek20 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval35…95 mm²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 100 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 12 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
T?zellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 162 mm
Szélesség 148 mm
Mélység 116 mm
Nettó súly 1,5 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,0 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 22,0 cm
1. csomag súlya 1,835 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 19
2.csomag magassága 75,0 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 47,865 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months