Schneider-Electric Challenge Com
 
GS2QQG3 picture- challenge-com
GS2QQG3
Biztosítóbetétes megszakító szakaszoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys GV2
Készülék rövid neve GS2Q
Termék vagy alkatrész típusa Kikapcsolási figyelmeztetés
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok leírása 3t
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 400 A (at 40 °C)
Le névleges üzemi áram 200 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B
315 A -440 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-3
250 A -6 V AC-23B
315 A -500 V AC-23B
315 A -500 V AC-3
400 A -400 V AC-23B
400 A -400 V AC-3
Biztosíték típusa DIN
Olvadóbiztosító méret 2
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működtetőfogantyú típusa Küls? bal oldali
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 8 kV
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 220 kW -6 V
220 kW -500 V
220 kW -400 V
95 kW -6 V
Bekapcsolási teljesítmény 4000 A -400 V AC-3
Megszakítási kapacitás 3200 A -400 V (AC-3)
Rövidzárlati ellenállás 40 kA
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam 1000 ciklus AC-23B
1000 ciklus AC-3
200 ciklus DC-23B
200 ciklus DC-3
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: sínek45 mm²
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval185…240 mm²
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 50 kA -400 V gG biztosítókkal védve
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 25 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
T?zellenállási képesség 850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1
960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1
Magasság 205 mm
Szélesség 252 mm
Mélység 149 mm
Nettó súly 4,8 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 22,0 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 5,05 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 10,954 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months