Schneider-Electric Challenge Com
 
GV2RT21 picture- challenge-com
GV2RT21
Motorvédő kapcsoló 17-23A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
Termék neve TeSys GV3
Termék vagy alkatrész típusa Motor circuit breaker
Készülék rövid neve GV2V
Készülék alkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Hálózati frekvencia 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Motorteljesítmény kW 5,5 kW -220/240 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
9 kW -400/415 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
11 kW -400/415 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
11 kW -440 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
11 kW -500 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
18,5 kW -6 V AC 50/60 Hz szimmetrikus sínre szerelve
Megszakítási kapacitás 50 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
15 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
4 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő típusa Kapcsoló
Névleges áramerősség 23 A
Termikus védelem beállítási tartomány 17…23 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mágneses kioldási áram 400 A
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 23 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Szerelési pozíció Vízszintes
Függ?leges
Szélesség 45 mm
Magasság 89 mm
Mélység 78,5 mm
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
Terméktanúsítványok CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
LROS (függ?ben)
BV
UKR
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-11
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben -20…60 °C
Mechanikai hibat?rési képesség Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
Üzemi magasság 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,600 cm
1. csomag szélessége 9,300 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 290,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,169 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 97,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 238377c4-8bbb-4817-909e-374f45411463
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 42
Garancia
Garancia 18 months