Schneider-Electric Challenge Com
 
GVAED1013 picture- challenge-com
GVAED1013
Segédérintkező blokk, homloklapi, Z + Z hiba rugós sorkapocs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Készülék rövid neve GVAM
Termék vagy alkatrész típusa Segédérintkez? csoport
Termék kompatibilitása GV3L
GV3P
Szerelési hely Mells? oldal
Kiegészítő érintkezők működése Hibajel 1 NO
Pólus érintkező összetétel 2 NO
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség 600 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel IEC 60947-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Ue névleges üzemi feszültség 24...240 V AC
24...60 V DC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 2,5 A
Mechanikai tartósság 100000 ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA
Minimális kapcsolófeszültség 17 V
Védelem típusa GB2CB06 megszakító
GL biztosító 10 A
Névleges üzemi teljesítmény VA-ban 300 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
400 VA -690 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
500 VA -110…127 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
500 VA -500 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
650 VA -440 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
720 VA -230…240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
850 VA -380…415 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Magasság 13 mm
Szélesség 44,5 mm
Mélység 31,5 mm
Nettó súly 0,05 kg
Szín Sötétszürke
Környezet
Környezeti jellemző Normál környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 3,0 cm
1. csomag súlya 20,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 7,5 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 205,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 220
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,965 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months