Schneider-Electric Challenge Com
 
GVAU116 picture- challenge-com
GVAU116
TeSys GV2 & GV3 - nullfeszültség kioldó - 110...115 V AC 60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék rövid neve GVAX
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása TeSys GV2MP
TeSys GV2MC
TeSys GV2LC
TeSys GV2PC
TeSys GV3ME
TeSys GV3P
TeSys Deca
Vezérlőkör feszültség 110...115 V AC 60 Hz
Vezérlőáramkör feszültség korlátok 0.85...1.1 Un
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC megfelel IEC 60947-1
600 V AC megfelel UL 60947-4-1
600 V AC megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
Küszöb bekapcsolási feszültség 0,7...0,35 Un
Bekapcsolási túláram VA-ban 12 VA AC
Bekapcsolási túláram W-ben 8 W
Tartási áramfogyasztás VA-ban 3,5 VA AC
Tartási áramfogyasztás W-ben 1,1 W
Üzemid? 10...15 ms megfelel IEC 60947-1
Munkaszakasz tényez? 100 %
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték < 1.4 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai tartósság 10000 ciklus GV3P és GV3L
30000 ciklus GV3P és GV3L
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Magasság 89 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 66 mm
Nettó súly 0,105 kg
Szín Sötétszürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 115,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,065 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months