Schneider-Electric Challenge Com
 
HMIDT351 picture- challenge-com
HMIDT351
Magelis GTU Advanced érintőképernyő, 7", 800x480, GTU Box-okhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony GTU
Termék vagy alkatrész típusa Továbbfejlesztett nyílt érint?képerny?s panel
Végpont típusa Érintőképernyő
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási feszültség korlátok 10,8…28,8 V
Teljesítményigény W-ban 6,5 W
Indítási áram 30 A
Kiegészítő jellemzők
Érintőkijelző felbontása 1024 x 1024
Felbontás (pixel) 800 x 480
Kijelző mérete 7 inch
Képarány 4:3
Megjelenítő típusa Színes TFT LCD
Kijelző felbontása 800 x 480 pixeles WVGA
Kijelző színe 262144 szín
Háttérvilágítás életciklus 50000 óra
Érintőképernyő Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Kivágási méretek 190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Szélesség 203,6 mm
Magasság 148,6 mm
Mélység 36 mm
Nettó súly 1,2 kg
Környezet
IP védettségi szint Homloklap: IP669
Homloklap: IP671
NEMA védettségi szint NEMA 4X homloklap
Szabványok UL 508-CM
ANSI/ISA 12.12.01
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61140
Termékbizonyítvány CULus 508
RCM
CE
KCC
UKR
UKEX
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Relatív páratartalom 10…90 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság 2000 m
Rezgési ellenállás 30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság 150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,000 cm
1. csomag szélessége 21,500 cm
1.csomag hossza 26,500 cm
1. csomag súlya 1,547 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 7,338 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 39,352 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 337
Garancia
Garancia 18 months