|
|
|
HMIG5U2
Magelis GTU Open BOX modul HMIDT érintőképernyőhöz, Windows 7 Embedded operációs rendszerrel
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 30, 2025
|
|
End of Standard Services ÁPR. 30, 2029
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony GTU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapegység készlet
|
Készülék rövid neve
|
választható naplózó modul
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC tápegység PoE
|
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet TCP/IP mellett 2 RJ45
COM1 soros vonal RJ45 RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
COM2 soros vonal SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, átviteli sebesség: 110...115200 bit/s
Mellékport sorkapocs blokk
Bővítő egység terepibusz kártya
USB 2.0 port mini B UBS
DVI-D videó port DVI-D
Mikrofon mini-jack
USB 2.0 port mellett 3 USB A-típus
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
Modbus TCP/IP, Modbus
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Operációs rendszer
|
Windows Embedded 7
|
Szoftvercsomag
|
Internet Explorer
Vijeo Citect web kliens
Vijeo Designer run time
.NET framework 4.0
Adobe PDF olvasó
Multimédia lejátszó
Office reader
VNC kliens/szerver
|
Processzor neve
|
Intel X86 1.33 GHz
|
Adattároló berendezés
|
32 GB CFast kártya
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
Memórialeírás
|
512 kB NVRAM biztonsági memória
2 GB RAM belső
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Szélesség
|
188 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
ANSI/ISA 12.12.01
UL 508-CM
Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
IEC 61140
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CULus 508
ATEX Cat 3G
IEC Ex 3GD zóna 2/22
RCM
GOST
KCC
CULus
EAC
ACA TS
BV
CCSAus
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
UKR
UKEX
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-20…60 °C
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61131-2 ed.3
|
Relatív páratartalom
|
10…90 % nem kondenzálódó
|
Üzemi magasság
|
2000...3800 m
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f = 5…9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
9.8 m/s² constant acceleration (f = 9…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
26,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,262 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,862 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
130,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
94,968 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1293
|
|
|