Schneider-Electric Challenge Com
 
HMIPSOH752D1801 picture- challenge-com
HMIPSOH752D1801
Magelis S-Panel PC Optimized 15", HDD 500GB, 4GB DDR3, Windows 10
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony K
Termék vagy alkatrész típusa Multi-touch screen
Processzor neve Intel Atom E3827 dual core at 1,75 GHz
Processzor típusa Intel Atom SoC
Szabad bővítőhelyek 1 belső SATA HDD/SSD
1 CFast
Kijelző mérete 15,6 inch
Kijelző színe 16777216 szín
Fénysűrűség 300 cd/m²
Felbontás (pixel) 4096 x 4096
Videovezérlő típusa Intel HD Graphics
Operációs rendszer Windows 10 IoT Enterprise 64 bittöbbnyelvű
Szoftvercsomag EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a küszöb átlépésekor
EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges
Kiegészítő jellemzők
Pontok száma 5
Végpont típusa Érintőképernyő
Memóriatípus 4 GB RAM DDR3 belső
Adattároló berendezés 500 GB hátul bővíthető Enterprise HDD
Képarány 16:9
Kijelző típusa LED
Színes TFT LCD
Kijelző felbontása 1366 x 768 pixel WXGA
Világítás élettartama 50000 óra
Vízszintes x függőleges látási szög 150 x 140°
Érintőkijelző PTC (projected capacitive technology)
Hűtés típusa Passzív
Ventilátor nélkül
Figyelő időzítő 1…255 ms
Bővítőhelyek száma 1 mini PCI Express teljes méretű
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V DC +/- 20 %
100...240 V AC HMIYPSPMAC1 adapterrel
[In] névleges áram 1,7 A
Mechanikai hibatűrési képesség Keménység karcállóság 7 gn
Helyi jelzés Berregő
Online: LED (zöld)
Indítás: LED (narancs)
Rendelkezésre álló funkció Üzemóra számláló
Szélesség 419,7 mm
Magasság 269 mm
Mélység 86 mm
Kivágási méretek 412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)
Nettó súly 3,9 kg
Kijelző mérete 15" wide multi-touch
Fő típus Optimised
Környezet
IP védettségi szint IP669 homloklap:
Terméktanúsítványok AS/NZS
C-Tick.1
EAC
CE
RCM
CCC
Szabványok FCC part 15 class B
CISPR 11
IEC 60950-1
CSA C22.2 No 60950-1
IEC 61000-6-4
UL 60950-1
IEC 61000-6-4
Irányelvek 2006/95/EK - kisfeszültség? irányelv
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Szennyezettségi fok 2
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben 0…55 °C SSD vagy CFast
0…55 °C 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák
0…45 °C HDD
0…45 °C motorhajtású
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó
Üzemi magasság 2000...3800 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)HDD
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)SSD vagy CFast
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…500 Hz)1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 26,9 cm
1.csomag hossza 42,0 cm
1. csomag súlya 4,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 80 cm
2. csomag szélessége 105 cm
2. csomag hossza 125 cm
2. csomag súlya 49 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.