|
|
|
HMIZG66
Magelis HMI kiegészítő, képernyővédő fólia, HMIGTO6310/6315 panelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony GTU
Harmony P6
Harmony GTU
Harmony GTO
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Véd?perem
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
12.1" Harmony GTO
12.1" Harmony GTU touch advanced display
12.1" Harmony P6 display
12.1" Harmony FP6
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
119 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,376 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|