|
|
|
ILA1F572TB1A0
Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, CANopen DS301, 24?36 V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezet?
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás
|
Készülék rövid neve
|
ILA
|
Motortípus
|
Váltakozóáramú szinkron szervomotor
|
Motorpólusok száma
|
6
|
Fázisok hálózatszáma
|
Egyfázisú
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
24 V
380...415 V
|
Hálózat típusa
|
DC
|
Kommunikációs interfész
|
CANopen DS301, Interbus csatlakozás
|
Hosszúság
|
163,8 mm
|
Winding type
|
High speed of rotation and medium torque
|
Elektromos csatlakozás
|
Quickon típusú gyorscsatlkaozó
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Sebességváltó típus
|
Without
|
Névleges sebesség
|
3100 rpm -24 V
5000 rpm -36 V
|
Névleges nyomaték
|
0,41 N.m
|
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 és 1000 kbaud
|
Rögzítés
|
Karima 85 mm
|
Motor perem mérete
|
57 mm
|
Motorterek száma
|
2
|
Gallér központ átmérője
|
50 mm
|
Gallér központ mélysége
|
1,6 mm
|
Szerel?lyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
5,2 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
66,6 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Single turn encoder
|
Tengelyvég
|
Leágazásmentes
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
9 mm
|
Tengelyhossz
|
20 mm
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
18…40 V
|
Áramfelvétel
|
7500 mA legnagyobb folyamatos
9000 mA állandó
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A
|
Bemenet/kimenet típusa
|
4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...4.5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V
|
Diszkrét bemeneti áram
|
10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelz? interfész
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
23...25 V
|
Maximális kapcsolási áram
|
100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
|
Védelem típusa
|
Kimeneti feszültség rövidzár
Rövidzárlat elleni védelem
STO
|
Csúcslassulási nyomaték
|
0,61 N.m
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
0,41 N.m
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
16384 pont/fordulat
|
Pontossági hiba
|
+/- 0,05°
|
Forgórész tehetetlenség
|
0,18 kg.cm²
|
Maximális radiális erő Fr
|
107 N
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
104 N (nyomóer?)
104 N (húzóer?)
|
Üzemidő órában
|
20000 óra csapágy
|
Jelölés
|
CE
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Nettó súly
|
1,7 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 50178
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3 C1 kategória
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 50347
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 60072-1
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
UL-Aex
cULus
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
50…65 °C (2% /°C mérték? terhelhet?ség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
105 °C teljesítményer?sít?
110 °C motor
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
Relatív páratartalom
|
15…85 % kondenzáció nélkül
|
Rezgési ellenállás
|
20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus m?ködés közben megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
|
IP védettségi szint
|
IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12 cm
|
1. csomag szélessége
|
19 cm
|
1.csomag hossza
|
39 cm
|
1. csomag súlya
|
2,169 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
14,416 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
34,528 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
478
|
Garancia
|
|