Schneider-Electric Challenge Com
 
ILA2E572TC1F0 picture- challenge-com
ILA2E572TC1F0
Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, EtherCAT, 24…48 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILA
Motortípus Váltakozóáramú szinkron szervomotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 24 V
48 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész EtherCAT, Interbus csatlakozás
Hosszúság 209,3 mm
Winding type High speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Tartó fék Van
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 3000 rpm -24 V
5100 rpm -48 V
Névleges nyomaték 0,57 N.m
Tartó nyomaték 1,2 N.m lyuk
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 100 Mbits
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 57 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 50 mm
Gallér központ mélysége 1,6 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 66,6 mm
Visszacsatolás típusa Single turn encoder
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 9 mm
Tengelyhossz 20 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…55,2 V
Áramfelvétel 7500 mA legnagyobb folyamatos
9000 mA állandó
Tartozék biztosíték névleges értéke 16 A
Üzembe helyezési felület Honlap (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_A esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelző interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 0,85 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 0,57 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 16384 pont/fordulat
Pontossági hiba +/- 0,05°
Forgórész tehetetlenség 0,243 kg.cm²
Maximális radiális erő Fr 107 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 104 N (nyomóerő)
104 N (húzóerő)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Fékbehúzó teljesítmény 10 W
Brake release time 14 ms
Brake application time 13 ms
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 1,7 kg
Környezet
Szabványok IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3 C1 kategória
IEC 50178
IEC 50347
EN 61800-3:2001, második környezet
IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 60072-1
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
TÜV-NURTL
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
0…40 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményerősítő
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-2 test Ab
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 18,5 cm
1.csomag hossza 35,5 cm
1. csomag súlya 2,4 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months