Schneider-Electric Challenge Com
 
ILS1F852PB1F0 picture- challenge-com
ILS1F852PB1F0
integrated drive ILS with stepper motor - 24..36 V - CANopen DS301 - 5 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium tengelyirányú mozgásbevezet?
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás
Készülék rövid neve ILS
Motortípus 3-fázisú léptetőmotor
Motorpólusok száma 6
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges tápfeszültség 380...415 V
24 V
Hálózat típusa DC
Kommunikációs interfész CANopen DS301, Interbus csatlakozás
Hosszúság 217,3 mm
Winding type Medium speed of rotation and medium torque
Elektromos csatlakozás Quickon típusú gyorscsatlkaozó
Tartó fék Van
Sebességváltó típus Without
Névleges sebesség 100 rpm -24 V
200 rpm -36 V
Névleges nyomaték 4 N.m
Tartó nyomaték 6 N.m lyuk
4 N.m
Kiegészítő jellemzők
Átviteli sebesség 50, 100, 125, 250, 500, 800 és 1000 kbaud
Rögzítés Karima 85 mm
Motor perem mérete 85 mm
Motorterek száma 2
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2 mm
Szerel?lyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 6,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 99 mm
Visszacsatolás típusa Index pulse
Tengelyvég Leágazásmentes
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 12 mm
Tengelyhossz 30 mm
Betáplálási feszültség korlátok 18…40 V
Áramfelvétel 5000 mA maximum
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A
Bemenet/kimenet típusa 4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
Feszültségállapot 0 garantálva -3...4.5 V
Feszültségállapot 1 garantálva 15...30 V
Diszkrét bemeneti áram 10 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
3 mA 24 V-on /STO_B esetén biztonsági bemenet
2 mA 24 V-on /STO_A esetén 24 V-os jelz? interfész
Diszkrét kimeneti feszültség 23...25 V
Maximális kapcsolási áram 100 mA /OZDFIPG3
200 mA összesen
Védelem típusa Kimeneti feszültség rövidzár
STO
Rövidzárlat elleni védelem
Csúcslassulási nyomaték 4 N.m
Folyamatos lassulási nyomaték 4 N.m
Sebesség visszacsatolás felbontás 20000 points/turn
Pontossági hiba +/- 6 arc min
Forgórész tehetetlenség 2,4 kg.cm²
Maximális mechanikai sebesség 1500 rpm
Maximális radiális erő Fr 100 N
Maximális tengelyirányú erő Fa 170 N (húzóer?)
30 N (nyomóer?)
Üzemidő órában 20000 óra csapágy
Fékbehúzó teljesítmény 22 W
Brake release time 40 ms
Brake application time 20 ms
Jelölés CE
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Nettó súly 5,4 kg
Környezet
Szabványok EN 61800-3:2001, második környezet
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 55011
EN 50347
IEC 60072-1
IEC 61800-3 1. környezet
EN 61800-3 C1 kategória
Terméktanúsítványok UL-Aex
TÜV-NURTL
cULus
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 50…65 °C (2% /°C mérték? terhelhet?ség csökkenéssel)
0…50 °C (nélkül)
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül 105 °C teljesítményer?sít?
110 °C motor
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Relatív páratartalom 15…85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…500 Hz) 10 ciklus m?ködés közben megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn 1000 lökés minden irányba megfelel EN/IEC 60068-2-29
IP védettségi szint IP41 tengely kimenet: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 összes kivéve tengelyperselyt: conforming to EN/IEC 60034-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 39,0 cm
1. csomag súlya 4,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 440
Garancia
Garancia 18 months