|
|
|
IMT36182
Gyors kábelátvezető IP67 ISO M25
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
Thorsman TET
|
Product type
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Colour
|
Szürke
|
Quantity per package
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
|
ISO menet
|
M25
|
Kábel külső átmérője
|
10…14 mm
|
Fúrási átmérő
|
25,3 mm
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
38 mm
|
Hosszúság
|
38 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1350
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,000 cm
|
2. csomag hossza
|
39,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,852 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
21600
|
3.csomag magassága
|
80,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
225,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|