|
|
|
IMT36183
Gyors kábelátvezető IP67 ISO M32
|
|
|
Fő jellemzők
Product range
|
Thorsman TET
|
Product type
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Colour
|
Szürke
|
Quantity per package
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
|
ISO menet
|
M32
|
Kábel külső átmérője
|
14…20 mm
|
Fúrási átmérő
|
32,4 mm
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
48 mm
|
Hosszúság
|
48 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,800 cm
|
1.csomag hossza
|
3,800 cm
|
1. csomag súlya
|
12,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
850
|
2.csomag magassága
|
40,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
32,000 cm
|
2. csomag hossza
|
30,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,082 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|