Schneider-Electric Challenge Com
 
IMT47215 picture- challenge-com
IMT47215
MUREVA LED reflektor, 100W, 10000lm, 6500K, IP65, 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termékválaszték Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Vízszivárgás érzékelő
Készülék alkalmazás Raktárak és parkoló garázsok
Lakossági
Médiaeszköz-támogatás
Impulzusgenerátor
Secure lighting
Staging equipment
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Kültéri
Total system power 100 W
Fényforrás LED
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V AC
Power factor 0,9
Színvisszaadási index R a = 80
Fényáram 10000 lm
Izzó élettartama 50000 óra
Színhőmérséklet 6500 K
Színárnyalat Fekete
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Sugárzási szög 110 °
Forma Négyszögletes
Magasság 288,4 mm
Szélesség 216,4 mm
Mélység 39,3 mm
Termék súlya 1,95 kg
Környezet
Környezeti jellemző Időjárásálló
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK05
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…45 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29,6 cm
1. csomag szélessége 29,6 cm
1.csomag hossza 29,6 cm
1. csomag súlya 1,85 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 11,803 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 106,424 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F6dba672-b275-44fd-8c36-b87d77230240
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 3 years