Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM10957 picture- challenge-com
ISM10957
OPTILINE 45 moduláris készülék adapter, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer Oszlop
Csatornázás
Pólus
Szervizdoboz
Termék vagy alkatrész típusa Adapterek összekötősín rendszerekhez
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa Egy oldalas
Kétoldalas
Oszlop típusa Kétoldalas
Egy oldalas
Szervizdoboz típusa Szervizdoboz készlet
Készülék bemutatása Üres
Színárnyalat Fémes alumínium
Mennyiség készletenként 1 darab
Csővezeték anyag Alumínium
Csatormázási méret 185 x 55 mm
95 x 55 mm
75 x 55 mm
165 x 55 mm
140 x 55 mm
Termékkompatibilitás Altistart szerelvény
Unica szerelvény
Pólus/oszlop felületi kiképzés Eloxált
Pólus rögzítési mód Szabadonálló
Feszítve szerelt
Modulok száma 2 modul
Anyag PC + ASA
Hosszúság 45 mm
Magasság 90 mm
Szélesség 72 mm
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
NF C 68-102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 62 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 12,5 cm
2. csomag szélessége 13 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 348 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,818 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen