Schneider-Electric Challenge Com
 
ISM50809 picture- challenge-com
ISM50809
OptiLine 45 - mounting frame
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Szerelő hardver
Padló jellege Simított betonpadló
Álpadló
Álpadló
Padlódoboz alakja Téglalap alakú
Négyzet
Colour Antracitszürke
Quantity package 1 / unit 6 darab
Kiegészítő jellemzők
Suitable for 1-2 Altira kimenethez
Rögzítési mód Furatokba csatlakoztatható
Modulok száma 2 modul
Product material PC/ABS
Hosszúság 139 mm
Magasság 38 mm
Szélesség 64 mm
Környezet
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,8 cm
1. csomag szélessége 13,9 cm
1.csomag hossza 6,4 cm
1. csomag súlya 53,85 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months