Schneider-Electric Challenge Com
 
K10D012QCH picture- challenge-com
K10D012QCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 10A, Ø16-22mm furat, 2P, 60°, 2 fokozatú+0 léptetőkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellen?rz?állomás
Komponens neve K10
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Termék szerelése Mells? szerelés?
Rögzítési mód Ø 22 mm furat
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 30 x 30 mm
Kezelő típusa Fekete kezelőkar
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat, 0 - 1 - 2 fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók Léptető kapcsoló
Visszatérés Nincs
Kikapcsolt helyzet Off állással
Pólusok megnevezése 2P
Kapcsolási helyzetek Jobb: 270° - 330° - 30°
IP védettségi szint Lemezes érintkező: IP20
Működtetőfej: IP65 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Lépések száma 2
Kapcsolási szög 60 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 370 W AC-23B, 110/120 V kétfázisú
750 W AC-23B, 220/240 V kétfázisú
Névleges teljesítmény LE-ben 0,33 LE -110/120 V AC, kétfázisú
0,75 LE -220/240 V AC, kétfázisú
Névleges üzemi AC áram 10 A -400 V AC-1
10 A -400 V AC-21B
3 A -240 V AC-15: B300
6 A -125...180 V AC-15: B300
Névleges üzemi áram DC 10 A -24 Veff rezisztív terhelés
0,3 A -230...240 V rezisztív terhelés
0,7 A -1150 V rezisztív terhelés
Elektromos élettartam 100000000 ciklus
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 30 mm
CAD teljes magasság 30 mm
CAD teljes mélység 88 mm
Nettó súly 0,045 kg
Környezet
Szabványok CENELEC EN 50041
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Termékbizonyítvány CULus 508
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 4,1 cm
1.csomag hossza 10,5 cm
1. csomag súlya 62,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 65
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,721 kg