Schneider-Electric Challenge Com
 
K1E003W picture- challenge-com
K1E003W
aljzat választókapcsolóhoz - 3-pólus - 45° - 12 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Kamera-kapcsoló m?ködtet? fej
Komponens neve K1
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 12 A
Alszerelvény összetétele Érintkezőtömbök + rögzítőlemez
Cam kapcsoló funkciók Fordítókapcsoló
Kikapcsolt helyzet Off állással
Pólusok megnevezése 3P
Kapcsolási helyzetek Jobb: 0° - 45°
Bal: 0° - 315°
Termék szerelése Mells? szerelés?
Rögzítési mód Ø 3.6 mm-es lyukak
Külső tokozat anyaga Műanyag
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög 45 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 10500 W AC-21, 500/525 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1100 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4800 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
600 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
8300 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
Névleges üzemi AC áram 1 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
2 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
3 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
1,8 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,3 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,8 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,6 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
5,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
Elektromos élettartam 1000000 ciklus AC-15: B300
1000000 ciklus AC-21
500000 ciklus AC-23A
500000 ciklus AC-3e
Üzemelési ráta 2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram 10000 A
Rövidzárlat-védelem 16 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Pozitív nyitás Van
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Nettó súly 0,13 kg
Környezet
Szabványok CENELEC EN 50041
EN 60947-4-1 esetén betápláló áramkör
EN 60947-5-1 C függelék esetén vezérlő áramkör
IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör
Termékbizonyítvány CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok)
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok)
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 55011
II osztály megfelel NF C 20-040
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,6 cm
1. csomag szélessége 6,6 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 133,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,373 kg