Schneider-Electric Challenge Com
 
K1F013ULH picture- challenge-com
K1F013ULH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 12A, multifix, 3P, 2 fokozatú átkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellen?rz?állomás
Komponens neve K1
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 12 A
Termék szerelése Mells? szerelés?
Rögzítési mód Többszörös rögzítés
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő típusa Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat, 1 - 2 fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók Átváltó kapcsoló
Visszatérés Nincs
Kikapcsolt helyzet Off állás nélkül
Pólusok megnevezése 3P
Kapcsolási helyzetek Jobb: 30°
Bal: 330°
IP védettségi szint IP40 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög 30 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1100 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
1500 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
2200 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
4800 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
600 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 947-4
8300 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 947-4
Névleges üzemi AC áram 1,8 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
2,8 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,3 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
3,8 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,6 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 947-4
4,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
5,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 947-4
1 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
2 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
3 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 947-5-1 A. melléklet
Elektromos élettartam 1000000 ciklus AC-15: B300
1000000 ciklus AC-21
500000 ciklus AC-23A
500000 ciklus AC-3e
Üzemelési ráta 2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram 10000 A
Rövidzárlat-védelem 16 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Pozitív nyitás Van
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 45 mm
CAD teljes magasság 45 mm
CAD teljes mélység 97 mm
Nettó súly 0,17 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
Termékbizonyítvány CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok)
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok)
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 55011
II osztály
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 11,000 cm
1. csomag súlya 176,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,911 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 69,152 kg