Schneider-Electric Challenge Com
 
K2F003UCH picture- challenge-com
K2F003UCH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A, Ø22, 3P, 3 fokozatú átkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellen?rz?állomás
Komponens neve K2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 20 A
Termék szerelése Mells? szerelés?
Rögzítési mód Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő típusa Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat, 2 - 0 - 1 fekete jelzés
Cam kapcsoló funkciók Átváltó kapcsoló
Visszatérés Nincs
Kikapcsolt helyzet Off állással
Pólusok megnevezése 3P
Kapcsolási helyzetek Jobb: 0° - 45°
Bal: 0° - 315°
IP védettségi szint IP65 conforming to MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög 45 °
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 16 A
Elektromos élettartam 200000 ciklus AC-23A
200000 ciklus AC-3e
600000 ciklus AC-15: B300
600000 ciklus AC-21
Üzemelési ráta 2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati áram 10000 A
Rövidzárlat-védelem 20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 947-2
Érintkez?k m?ködése Lassan bontó
Pozitív nyitás Van
Villamos csatlakozás Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 45 mm
CAD teljes magasság 50 mm
CAD teljes mélység 69 mm
Nettó súly 0,19 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
Termékbizonyítvány CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok)
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok)
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 55011
II osztály
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 202,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,492 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 256
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 64,672 kg