Schneider-Electric Challenge Com
 
KBA40ED2305W picture- challenge-com
KBA40ED2305W
Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Készülék rövid neve KBB
Ajánlat típusa Classic
Termék vagy alkatrész típusa Egyenes hossz
Sín leírása Elosztási hossz
Készülék alkalmazás Világítás
Tápegység
Le névleges üzemi áram 40 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Áramsín polaritása L + N + PE
Áramkörök száma 1
Leágazódobozok száma 5
Vezérlő típusa Kar nélkül
Szerelési mód Rugós
Kiegészítő jellemzők
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 0,94 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 9,6 kA
Hőfeszültség határérték 900 kA².s
Maximum radiated magnetic field 2 pT
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Feszültségledobás <0,3 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,28 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,25 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,22 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok EN/IEC 61491
EN/IEC 61439-5
Szélesség 30 mm
Magasság 46 mm
Hosszúság 3 m
Szín Fehér (RAL 9003)
Termék súlya 2,7 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN/IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…35 °C (100% In)
35…40 °C (96% In)
40…45 °C (93% In)
45…50 °C (89% In)
50…55 °C (85% In)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,600 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 300,000 cm
1. csomag súlya 2,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 10,500 cm
2. csomag szélessége 10,500 cm
2. csomag hossza 318,000 cm
2. csomag súlya 17,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 144
3.csomag magassága 52,000 cm
3. csomag szélessége 63,000 cm
3. csomag hossza 318,000 cm
3. csomag súlya 426,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months