Schneider-Electric Challenge Com
 
KBB40ZFG2 picture- challenge-com
KBB40ZFG2
Kábelcsatorna+közbülső tartó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék vagy alkatrész típusa Tartószerkezet
Termék kompatibilitása KBB
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Adaptáció
Szerelési hely Kábelcsatornán
Szerelési mód Rugós
Rögzítés Összeköt?sínek
Szélesség 46 mm
Mélység 30 mm
Magasság 97,5 mm
Nettó súly 0,2 kg
Környezet
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 5,200 cm
1.csomag hossza 10,500 cm
1. csomag súlya 26,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 19,000 cm
2. csomag hossza 28,000 cm
2. csomag súlya 260,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 29,700 cm
3. csomag szélessége 29,500 cm
3. csomag hossza 39,500 cm
3. csomag súlya 3,049 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months