Schneider-Electric Challenge Com
 
KBC16DCB21 picture- challenge-com
KBC16DCB21
16 A-es leágazó dugaszolóelem
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Ajánlat típusa Control system
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó
Készülék alkalmazás Világítás
Tápegység
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
Le névleges üzemi áram 16 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...240 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Kommunikációs port protokoll DALI
KNX
Leágazóegység polaritása L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
Leágazóegység csatlakozó típusa Fázisválasztással
Leágazóegység-retesz színe Kék
Kiegészítő jellemzők
Szín Krém (RAL 9001)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Szélesség 168 mm
Mélység 33 mm
Magasság 53 mm
Nettó súly 90 g
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Szabványok EN/IEC 61439-5
EN/IEC 61491
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to EN/IEC 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 92,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 12 cm
2. csomag szélessége 16 cm
2. csomag hossza 25 cm
2. csomag súlya 986 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 440
3.csomag magassága 62,5 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 43,384 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Fenntartható csomagolás Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months