Schneider-Electric Challenge Com
 
KBC1SR picture- challenge-com
KBC1SR
működtető fej 45 x 45 mm - fémszínű - kulcs - üres:gravírozáshoz előkészítve
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Sorozat K1/K2
Termék vagy alkatrész típusa Canalis fedél
Komponens neve KBC
Termékkompatibilitás Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek álltal Ø 3.6 mm-es lyukak
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő típusa Kulcs key 455
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van fémes jelmagyarázat
Kapcsolási szög 45 °
90 °
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
CAD teljes szélesség 45 mm
CAD teljes magasság 45 mm
CAD teljes mélység 69 mm
Termék súlya 0,063 kg
Kompatibilitási kód KBC
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Ütésállóság 35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
IP védettségi fok IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 90,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem