Schneider-Electric Challenge Com
 
KNA100DL4 picture- challenge-com
KNA100DL4
Rugalmas könyök, külsõ v. belsõ könyök, 100 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KN
Termék vagy alkatrész típusa Flexible element
Sín leírása Rugalmas könyök
Készülék alkalmazás Kisteljesítményű elektromos elosztás
Irányváltás típusa 2 méret
Le névleges üzemi áram 100 A -35 °C
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Áramkörök száma 1
Vezérlő típusa Kar nélkül
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Csavarozható
Hőfeszültség határérték 1980 kA².s
Maximum radiated magnetic field 0,106 µT
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 1,4 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 14 kA
THDI 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Működési szög 80…180 °
Hosszúság 355 mm
Nettó súly 1,3 kg
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben 0…35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 11,0 cm
1.csomag hossza 54,5 cm
1. csomag súlya 1,037 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 26 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 80 cm
2. csomag súlya 10,546 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months