Schneider-Electric Challenge Com
 
KNA160ZJ4 picture- challenge-com
KNA160ZJ4
Tartozék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KN
Termék vagy alkatrész típusa Elektromos és mechanikus illesztés
Termék kompatibilitása KN
Ie névleges üzemi áram 100 A
160 A
Ajánlat típusa Pótalkatrész
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Kisteljesítményű elektromos elosztás
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Vezérlő típusa Kar nélkül
Áramkörök száma 1
Szélesség 200 mm
Mélység 38 mm
Magasság 100 mm
Termék súlya 600 g
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 61439-6
IEC 60439-3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 515,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,966 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 29 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 38,264 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months