Schneider-Electric Challenge Com
 
KNA40ED4306 picture- challenge-com
KNA40ED4306
Egyenes sín, 40 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KN
Termék vagy alkatrész típusa Egyenes hossz
Készülék alkalmazás Kisteljesítmény? elektromos elosztás
Le névleges üzemi áram 40 A -35 °C
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Leágazódobozok száma 6
Hosszúság 3 m
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 1,4 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 6 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Kisugárzott mágneses mez? 0,039 µT
H?feszültség határérték 1980 kA².s
THDI 0…15 % 40 A
15…33 % 32 A
33…100 % 28 A
Feszültségledobás <0,168 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,161 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,147 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,133 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szerelési mód Csavarozható
Nulla helyzete Fel
Áramkörök száma 1
Vezérlő típusa Kar nélkül
Szabványok IEC 61439-6
Szélesség 92 mm
Mélység 27,5 mm
Szín Fehér (RAL 9001)
Nettó súly 5,6 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…35 °C (100% In)
35…40 °C (97% In)
40…45 °C (94% In)
45…50 °C (91% In)
50…55 °C (87% In)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,800 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 310,000 cm
1. csomag súlya 4,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 10,900 cm
2. csomag szélessége 15,500 cm
2. csomag hossza 314,000 cm
2. csomag súlya 20,000 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 44,500 cm
3. csomag szélessége 64,000 cm
3. csomag hossza 320,000 cm
3. csomag súlya 260,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months