|
|
|
KNB160ZB1
Üres elem 160 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Termék kompatibilitása
|
KN
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Káblecsatorna tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
IP helyreállítása
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatornán
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Termék súlya
|
2 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
179 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
11 cm
|
2. csomag súlya
|
1,8 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
25,25 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|