Schneider-Electric Challenge Com
 
KNB32SG4 picture- challenge-com
KNB32SG4
Leágazódoboz, 32 A, BS biztosítókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KN gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KN gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram 32 A -35 °C
Protection type Csatornánkénti biztosíték: BS88 biztosíték, méret A1 megfelel BS szabvány
Tartozék Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
3L+PE
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4,6 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Villamos csatlakozás Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 10 mm² rugalmas
Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 10 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Szélesség 344 mm
Mélység 101 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Magasság 165 mm
Termék súlya 1,5 kg
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,700 cm
1. csomag szélessége 16,600 cm
1.csomag hossza 34,600 cm
1. csomag súlya 1,540 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 52
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 99,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő