|
|
|
KNT100ED4303
Egyenes sín, 100 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Egyenes hossz
|
Készülék alkalmazás
|
Kisteljesítmény? elektromos elosztás
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A -35 °C
|
Áramsín polaritása
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Leágazódobozok száma
|
3
|
Hosszúság
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
1,4 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
14 kA
|
Elektromos csatlakozás
|
Saruk
|
Kisugárzott mágneses mez?
|
0,106 µT
|
H?feszültség határérték
|
1980 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Feszültségledobás
|
<0,191 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,181 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,165 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,149 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Nulla helyzete
|
Fel
|
Áramkörök száma
|
1
|
Vezérlő típusa
|
Kommunikáló
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
|
Szélesség
|
92 mm
|
Mélység
|
27,5 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Nettó súly
|
6,7 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
0…35 °C (100% In)
35…40 °C (97% In)
40…45 °C (94% In)
45…50 °C (91% In)
50…55 °C (87% In)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
310,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
11,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
314,000 cm
|
2. csomag súlya
|
22,000 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
45,400 cm
|
3. csomag szélessége
|
68,000 cm
|
3. csomag hossza
|
320,000 cm
|
3. csomag súlya
|
367,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|