Schneider-Electric Challenge Com
 
KNT63ABT4 picture- challenge-com
KNT63ABT4
Közbülső végbetápláló elem, 63 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KN
Készülék rövid neve KNT
Termékkompatibilitás Canalis KNT busbar trunking 40…63 A
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység csatlakoztatás
Conductors material Alumínium
Le névleges üzemi áram 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Áramkörök száma 1
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa Távirányítás
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Zárófedél
Szerelési hely Középs? rész
Szerelési mód Rugós
Rögzítés Összeköt?sínek
Csatlakozás típusa Sorkapocs esetén 16 mm² rugalmas
Sorkapocs esetén 25 mm² merev
Szélesség 535 mm
Mélység 71 mm
Magasság 92 mm
Nettó súly 1,47 kg
Szabványok IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,1 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1.csomag hossza 53 cm
1. csomag súlya 1,67 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months