|
|
|
KNT63DF410
Rugalmas könyök, objektumok kikerülésére, 63 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Flexible element
|
Sín leírása
|
Rugalmas hossz
|
Készülék alkalmazás
|
Kisteljesítmény? elektromos elosztás
|
Irányváltás típusa
|
2 méret
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -35 °C
63 A -25 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Áramkörök száma
|
1
|
Vezérlő típusa
|
Kommunikáló
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
H?feszültség határérték
|
1980 kA².s
|
Maximum radiated magnetic field
|
0,063 µT
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
|
1,4 kA
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
11 kA
|
THDI
|
0…15 % 63 A
15…33 % 50 A
33…100 % 40 A
|
Hosszúság
|
1 m
|
Nettó súly
|
2,1 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
0…35 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
101 cm
|
1. csomag súlya
|
2,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|