Schneider-Electric Challenge Com
 
KSA630ET43A picture- challenge-com
KSA630ET43A
CANALIS - egyenes elem méretre készített
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Advanced
Termék vagy alkatrész típusa Gy?jt?sín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal transport length
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Leágazódobozok száma 0
Le névleges üzemi áram 630 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Mérésre készült
Hosszúság 0,5…1,9 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 32,1 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 67,5 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 30 kg
Kisugárzott mágneses mez? 0,89 µT
H?feszültség határérték 1225000 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Feszültségledobás <0,011 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,013 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,012 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 9,211 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 60,000 cm
2. csomag szélessége 65,000 cm
2. csomag hossza 400,000 cm
2. csomag súlya 192,600 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő