Schneider-Electric Challenge Com
 
KSB100SM412 picture- challenge-com
KSB100SM412
Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 100A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram 100 A
Védelem típusa Megszakító védelem: miniatűr megszakító (MCB)
Szerelési mód Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Középteljesítmény? elosztás
Tartozék Megszakító külön kell rendelni
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Villamos csatlakozás Saruk - ISO63 - kábel: 35 mm² rugalmas
Saruk - ISO63 - kábel: 35 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Szabványok IEC 61439-6
IEC 61439-1
Test anyaga M?anyag
18 mm távolság 12
Szélesség 444 mm
Mélység 133 mm
Depth (door open) 545.5 mm
Magasság 220 mm
Nettó súly 5 kg
Környezet
Földelési rendszer TT
TN-S
IT
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,400 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 44,400 cm
1. csomag súlya 3,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 92,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months