Schneider-Electric Challenge Com
 
KSB160DC5 picture- challenge-com
KSB160DC5
Leágazódoboz, 160 A, NSX 100 és 160 rot. hajt. megszakítóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa Classic
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Le névleges üzemi áram 160 A -35 °C
Védelem típusa Megszakító védelem: Compact NSX100
Megszakító védelem: Compact NSX160
Tartozék Megszakító külön kell rendelni
Szerelési mód Lemez fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+PEN
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlő típusa Ventilátor sebességszabályozó
Villamos csatlakozás Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm² rugalmas
Sodort érpár - ISO32 - kábel: 70 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Nyílások száma 1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
Szabványok IEC 61439-6
IEC 61439-1
Test anyaga Fém
Szélesség 450 mm
Mélység 246 mm
Depth (door open) 625.5 mm
Magasság 310 mm
Termék súlya 9 kg
Környezet
Földelési rendszer TN-C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,000 cm
1. csomag szélessége 34,000 cm
1.csomag hossza 49,000 cm
1. csomag súlya 9,581 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 71,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 88,650 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő