Schneider-Electric Challenge Com
 
KSB32CP15F picture- challenge-com
KSB32CP15F
Leágazó doboz 32 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Termék kompatibilitása Moduláris készülék
Le névleges üzemi áram 32 A -35 °C
Leágazóegység fogltalat megnevezése Háztartási 10/16A 2P+T 230V
Leágazóegység második foglalat megnevezése Ipari 16A 3P+N+T 415V
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Tartozék Fedőlemez
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Kirántással ???
Leágazóegység csatlakozó típusa Fázisválasztással
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Test anyaga Műanyag
Number of 18mm modules 8
Szélesség 437,5 mm
Mélység 108 mm
Magasság 165 mm
Termék súlya 3 kg
Környezet
Földelési rendszer TT - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna
TT - leágazó egység
TN-S - leágazó egység
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,300 cm
1. csomag szélessége 17,600 cm
1.csomag hossza 43,500 cm
1. csomag súlya 1,526 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 29
2.csomag magassága 195,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 71,370 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő