|
|
|
KSB63SD5
Leágazódoboz, 63 A, E33 biztosítókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -35 °C
|
Protection type
|
Csatornánkénti biztosíték: Diazed biztosíték, méret E33 megfelel DIN szabvány
|
Tartozék
|
Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Plug-in fix polaritással
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+PEN
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítmény? elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...690 V hőmérséklettől függően
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6,8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V hőmérséklettől függően
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Kábelvég lezáratlan - ISO63 - kábel: 25 mm² rugalmas
Kábelvég lezáratlan - ISO63 - kábel: 25 mm² merev
|
Door/cover opening side
|
Jobb
|
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód
|
Ajtónyitással
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Test anyaga
|
M?anyag
|
Szélesség
|
44 mm
|
Mélység
|
128 mm
|
Depth (door open)
|
545.5 mm
|
Magasság
|
202 mm
|
Nettó súly
|
2,4 kg
|
Környezet
Földelési rendszer
|
TN-C
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,500 cm
|
1.csomag hossza
|
45,400 cm
|
1. csomag súlya
|
3,483 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
108,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|