Schneider-Electric Challenge Com
 
KSC160ED4306 picture- challenge-com
KSC160ED4306
Egyenes elem 160 A, 3 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Gy?jt?sín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal distribution length
Termékkompatibilitás Canalis KT busbar trunking 160 A
Conductors material Réz ötvözet
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PE
Leágazódobozok száma 6
Le névleges üzemi áram 160 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 3 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 4,45 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 22 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 54 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 14,6 kg
Leágazóegység intervallum 1000 mm
Kisugárzott mágneses mez? 0,41 µT
H?feszültség határérték 202000 kA².s
THDI 0…15 % 160 A
15…33 % 125 A
33…100 % 100 A
Feszültségledobás <0,0667 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0666 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0665 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0665 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 309,0 cm
1. csomag súlya 14,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék