Schneider-Electric Challenge Com
 
KSC630EV4254 picture- challenge-com
KSC630EV4254
Függoleges tápsín hosszúságú, 630 A, 2,5 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Vertical distribution length
Termékkompatibilitás Canalis KT busbar trunking 630…800 A
Conductors material Réz ötvözet
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PE
Leágazódobozok száma 4
Le névleges üzemi áram 630 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 2,5 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Jobb
Szerelési pozíció Függőleges
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 32,1 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 67,5 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 48 kg
Leágazóegység intervallum 500 mm
Kisugárzott mágneses mező 0,89 µT
Hőfeszültség határérték 1225000 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Feszültségledobás <0,0094 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0091 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,009 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,009 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,7 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 263,8 cm
1. csomag súlya 50 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No