Schneider-Electric Challenge Com
 
KSC800ABT4 picture- challenge-com
KSC800ABT4
Közbenső betáplálóelem, 800 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Készülék rövid neve KT
Termékkompatibilitás Canalis KT busbar trunking 630…800 A
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység csatlakoztatás
Conductors material Réz ötvözet
Le névleges üzemi áram 800 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Áramkörök száma 1
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PEN
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa Kar nélkül
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Zárófedél
Szerelési hely Középső rész
Szerelési mód Csavarozható
Rögzítés Összekötősínek
Test anyaga Fém
Csatlakozás típusa Füles kapocs esetén 240 mm² rugalmas
Füles kapocs esetén 300 mm² merev
Szélesség 1101 mm
Mélység 411 mm
Magasság 606 mm
Termék súlya 45 kg
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 42 cm
1. csomag szélessége 61 cm
1.csomag hossza 111 cm
1. csomag súlya 47 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months