Schneider-Electric Challenge Com
 
KSC800ET4A picture- challenge-com
KSC800ET4A
Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 800 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Gy?jt?sín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal transport length
Termékkompatibilitás Canalis KT busbar trunking 800 A
Conductors material Réz ötvözet
Áramsín polaritása 3L + N + PE
3L + PE
Leágazódobozok száma 0
Le névleges üzemi áram 800 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Mérésre készült
Hosszúság 0,5…2 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 37,4 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 78,7 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 58,5 kg
Kisugárzott mágneses mez? 1,12 µT
H?feszültség határérték 1758000 kA².s
THDI 0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
Feszültségledobás <0,0083 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,008 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0079 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,0078 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 16,7 cm
1.csomag hossza 247,8 cm
1. csomag súlya 63,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék