Schneider-Electric Challenge Com
 
KTB0000YS2 picture- challenge-com
KTB0000YS2
Csatlakozó bilincs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Gy?jt?sín szerel? tartó
Termékkompatibilitás Canalis KTB busbar trunking 800…5000 A
Canalis KTC busbar trunking 1000…6300 A
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Rúdon
Szerelési mód Csavarozható
Készlet összeállítás Kapcsok
Rögzítő kiegészítők
Szélesség 40 mm
Hosszúság 150 mm
Mélység 20 mm
Nettó súly 6,4 kg
Mennyiség készletenként 8 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 20,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.