|
|
|
KTB0404TT01
Tető lemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömít?készlet
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KTB busbar trunking 4000 A
Canalis KTC busbar trunking 5000 A
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrénytet?
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,4 cm
|
1. csomag súlya
|
5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|