|
|
|
KTB0630CB5
Csavaros rögzítésű leágazó doboz NSX400/630
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Leágazó egység
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
|
Le névleges üzemi áram
|
400…630 A -35 °C
|
Védelem típusa
|
Megszakító védelem: NSX400...630
|
Tartozék
|
Megszakító külön kell rendelni
|
Szerelési mód
|
Rácsavarható
|
Leágazóegység polaritása
|
3L+PEN
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Nagyteljesítmény? elektromos elosztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Villamos csatlakozás
|
Csavarkötés - kábel: 300 mm² (x3) - esetén L/N
Csavarkötés - kábel: 150 mm² (x1) - esetén PE
|
Door/cover opening side
|
Els? rész
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
18 mm távolság
|
48
|
Szélesség
|
860 mm
|
Mélység
|
300 mm
|
Magasság
|
350 mm
|
Nettó súly
|
35 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP54 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
42,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
91,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
40,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|